Referencia del componente
Sistema de rectificado
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
En colaboración con Kohlstädt GmbH, acabamos una amplia variedad de carcasas con un patrón de rectificado especial utilizando una rectificadora de última generación. Nuestra GPP5025NO-00-A garantiza una manipulación fiable de cada componente.
Componentes estándar montados